TENDO RLA
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
Vďaka nastaveniu citlivého prestavovacieho prevodu zaisťuje tento minimalizátor dôb osádzania nastavenie polohy pre dĺžku nástroja s mikrónovou presnosťou. Skrutka pre nastavenie dĺžky je vybavená predným a zadným dorazom.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Kompaktný nastavovací mechanizmus
To zaručuje dĺžkové prestavovanie obrábacieho nástroja s mikrónovou presnosťou. - Bez zmeny polohy
Pomocou samosvornej nastavovacej skrutky - Žiadna radiálna zmena nastavovacej skrutky
Stupeň vyváženia nie je ovplyvnený - Nastavenie dĺžky s presnosťou na mikróny
10 mm nastavovacie rozpätie pre všetky upínacie priemery, s predným a zadným dorazom nastavovacej skrutky - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou za pár sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Permanentná presnosť obvodového hádzania a opakovateľná presnosť < 0,003 mm
Rovnomerný záber reznej hrany, dlhšie doby životnosti nástroja a nižšie náklady na dodatočné brúsenie alebo kúpu nových nástrojov - Štandardne jemné vyváženie
Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min. - Široká kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s nadstavcami TENDO SVL a TRIBOS SVL - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Presné prednastavenie dĺžky
Možnosť radiálneho alebo axiálneho ovládania pre rýchle a jednoduché prednastavenie nástroja - Vysoký stupeň flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE
Možnosti a špeciálne informácie
- Flexibilné upínacie oblasti vďaka použitiu medziľahlých puzdier
Redukčné puzdrá umožňujú upnutie rôznych priemerov stopky v rozsahu 3 – 32 mm pomocou len jedného upínača nástroja. Výhoda pre vás: zníženie obstarávacích nákladov, vyššia upínacia sila pri danom priemere stopky.