TENDO Turn
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
Popri kľúčových vlastnostiach, akými sú flexibilný upínací rozsah vďaka medziľahlým puzdrám, presnosť radiálne vystredeného chodu a presnosť opakovania < 0,003 mm (dvojitá upínacia vložka DSE), a jednoduchej manipulácia presviedča TENDO Turn predovšetkým svojím jedinečným tlmením vibrácií. To Vám pomôže dosiahnuť vynikajúce povrchy obrobku.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou za pár sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Nízka údržba
Kompletne uzatvorený systém zaručuje dlhú životnosť - Vysoký stupeň flexibility
Upínanie rôznych priemerov vďaka použitiu drážkovaných redukčných puzdier alebo redukčných puzdier s utesnením proti chladiacim médiám - Presné predbežné nastavenie axiálnej dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - Permanentná presnosť obvodového hádzania a opakovateľná presnosť < 0,003 mm
Optimálne výsledné povrchy, najpresnejšie obrábanie a bezpečné procesy vďaka rovnomernému zásahu reznej hrany a maximálnej reprodukovateľnosti - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Štandardne jemné vyváženie
Vhodné pre vysoké rýchlosti so stupňom vyváženia G 2,5 pri 25 000 ot./min (dvojitá upínacia vložka DSE) - Široká kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s nadstavcami TENDO SVL a TRIBOS SVL - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE - Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Suché upínacie plochy vďaka odvádzaniu zvyškov oleja, mastnoty alebo maziva do drážky pre nečistoty
Možnosti a špeciálne informácie
- Flexibilné upínacie oblasti vďaka použitiu medziľahlých puzdier
Redukčné puzdrá umožňujú upnutie rôznych priemerov stopky v rozsahu 3 – 32 mm pomocou len jedného upínača nástroja. Výhoda pre vás: zníženie obstarávacích nákladov, vyššia upínacia sila pri danom priemere stopky.