TENDO Zero
Hydraulické expanzné upínače nástrojov
Hydraulický expanzný upínač nástrojov TENDO Zero je profesionálny nástroj pre veľmi malé tolerancie pri vystruhovaní, jemnom vŕtaní a finálnom vŕtaní – jednoducho všade tam, kde je absolútne nevyhnutný dokonale presný radiálne vystredený chod. To umožňuje individuálnu kompenzáciu aj minimálnych chýb súosovosti nástroja, upnutia a vretena stroja.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Možnosť nastavenia hodnoty súosovosti na 0 μm
Chyby týkajúce sa radiálne vystredeného chodu upínača nástroja a samotného nástroja možno kompenzovať pomocou štyroch bočných nastavovacích skrutiek - Nízka údržba
Kompletne uzatvorený systém zaručuje dlhú životnosť - Drážky pre odvádzanie nečistôt pre spoľahlivý prenos momentu
Enormný upínací tlak hydraulického expanzného skľučovadla TENDO Zero vytláča zvyšky oleja, tuku alebo mazív do drážky, vďaka čomu zostávajú upínacie plochy suché. - Štandardne jemné vyváženie
So stupňom vyváženia G2,5 pri 25 000 ot./min vhodné pre vysoké počty otáčok a vysokorýchlostné trieskové obrábanie - Výmena nástrojov s mikrónovou presnosťou za pár sekúnd a bez periférnych zariadení
Časová úspora vďaka skráteným dobám nastavenia a žiadne náklady na investície a energie spôsobené prídavnými upínacími zariadeniami - Excelentné tlmenie vibrácií
Prevencia mikro vylomení, najlepšie povrchy obrobkov, šetrenie vretena stroja, predĺženie životnosti nástrojov a tým pádom zníženie nákladov - Presné prednastavenie dĺžky
Nastavenie dĺžky s presnosťou 0,01 mm, pri dráhe prestavenia 10 mm - Široká kompatibilita
Možno ideálne skombinovať s nadstavcami TENDO SVL a TRIBOS SVL - Upnúť možno všetky komerčne dostupné typy stopiek nástrojov
Tvar A: s hladkou valcovitou stopkou, stopka tvaru A v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HA Tvar AB: s plochou čelnou stranou a valcovitou stopkou s unášacou plochou, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HB Tvar B: s bočnými unášacími plochami, stopka tvaru B v súlade s DIN 1835 Tvar E: so šikmou upínacou plochou, stopka tvaru E v súlade s DIN 1835 a DIN 6535 HE