TRIBOS-R CAT50 Ø1"x90
Identifikačné číslo 233786
- Polygonálne upínače nástrojov
- Séria: TRIBOS-R
- Rozhranie držiaka nástrojov: CAT 50
- Upínací priemer: 1"
- Vyčnievajúca dĺžka: 90 mm
- Obvodové hádzanie: < 0,003 mm pri 2,5 x D
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
- Min. krútiaci moment: 270 Nm
Technické údaje
Technológia | Polygonálne upínače nástrojov |
---|---|
Séria | TRIBOS-R |
Rozhranie držiaka nástrojov | CAT 50 |
Štandardný upínač nástrojov | ASME B5.50 |
Upínací priemer D1 | 1" |
D2 [mm] | 60 |
D3 [mm] | 69.85 |
L2 [mm] | 57 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 70.95 |
G | M10x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 270 |
Hmotnosť [kg] | 4.13 |
Verzia
Krátka a pevná konštrukcia
Obvodové hádzanie
< 0,003 mm pri 2,5 x D
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Kvalita stopky nástroja
h6
redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiva podľa ASME B5.50
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie