arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
TRIBOS-S HSK-A 32 Ø8x65 Podobne ako na obrázku

TRIBOS-S HSK-A 32 Ø8x65

Polygonálne upínač nástrojov

Identifikačné číslo 205609

TRIBOS-S HSK-A 32 Ø8x65, Upínače nástrojov
  • Polygonálne upínač nástrojov
  • Konštrukčný rad: TRIBOS-S
  • Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 32
  • Upínací priemer: 8 mm
  • Vyčnievajúca dĺžka: 65 mm
  • Presnosť hádzania: < 0,003 mm pri 2,5 x D
  • Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
  • Min. krútiaci moment: 12 Nm
Technológia Polygonálne upínač nástrojov
Konštrukčný rad TRIBOS-S
Rozhranie upínača nástrojov HSK-A 32
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 12164-1
Upínací priemer D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 39.2
L6 [mm] 45.0
G M5
Min. krútiaci moment [Nm] 12.0
Hmotnosť [kg] 0.2
Štandardná dĺžka áno

Verzia
Optimálne pre ľahké trieskové obrábanie – dbajte na radiálne sily

Presnosť hádzania
< 0,003 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie