MES CF SCAPTO C5 Ø27x25
Identifikačné číslo 23004452
- Upínač pre čelnú frézu
- Konštrukčný rad: Upínač pre čelnú frézu
- Variant Cool Flow
- Rozhranie upínača nástrojov: SCHUNK CAPTO C5
- Upínací priemer: 27 mm
- Závit v upínacom priemere: M12
- Vyčnievajúca dĺžka: 25 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínač pre čelnú frézu |
---|---|
Konštrukčný rad | Upínač pre čelnú frézu |
Rozhranie upínača nástrojov | SCHUNK CAPTO C5 |
Štandardný upínač nástrojov | ISO 26623-1 |
Upínací priemer D1 | 27 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M12 |
D2 [mm] | 60 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 25 mm / 1.0" |
L4 [mm] | 2.5 |
L11 [mm] | 21 |
Hmotnosť [kg] | 0.545 |
Variant Cool Flow | áno |
Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou
Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
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
Prívod chladiaceho prostriedku
Vyhotovenie Cool Flow - Optimálny prívod chladiva priamo k reznej hrane nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie