MES HSK-A100 Ø60x70
Upínač pre čelnú frézu
Identifikačné číslo 23002895
MES HSK-A100 Ø60x70, Upínače nástrojov
- Upínač pre čelnú frézu
- Konštrukčný rad: Upínač pre čelnú frézu
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 100
- Upínací priemer: 60 mm
- Závit v upínacom priemere: M32
- Vyčnievajúca dĺžka: 70 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínač pre čelnú frézu |
---|---|
Konštrukčný rad | Upínač pre čelnú frézu |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 100 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 60 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M32 |
D2 [mm] | 140 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 70 mm / 2.8" |
L4 [mm] | 41 |
L11 [mm] | 40 |
Hmotnosť [kg] | 7.46 |
Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou
Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
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
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie