MES HSK-A50 Ø16x50
Upínač pre čelnú frézu
Identifikačné číslo 23000671
MES HSK-A50 Ø16x50, Upínače nástrojov
- Upínač pre čelnú frézu
- Konštrukčný rad: Upínač pre čelnú frézu
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 50
- Upínací priemer: 16 mm
- Závit v upínacom priemere: M8
- Vyčnievajúca dĺžka: 50 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínač pre čelnú frézu |
---|---|
Konštrukčný rad | Upínač pre čelnú frézu |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 16 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M8 |
D2 [mm] | 38 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 24 |
L11 [mm] | 17 |
Hmotnosť [kg] | 0.68 |
Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou
Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
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
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie