MES BT-DC40 Ø32x50
Identifikačné číslo 1410359
- Upínače pre čelnú frézu
- Séria: Upínače pre čelnú frézu
- Variant Dual Contact
- Rozhranie držiaka nástrojov: BT-DC 40
- Upínací priemer: 32 mm
- Závit v upínacom priemere: M16
- Vyčnievajúca dĺžka: 50 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínače pre čelnú frézu |
---|---|
Séria | Upínače pre čelnú frézu |
Rozhranie držiaka nástrojov | BT-DC 40 |
Upínací priemer D1 | 32 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
L4 [mm] | 23 |
L11 [mm] | 24 |
Hmotnosť [kg] | 1 |
Variant Dual Contact | áno |
Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou
Obvodové hádzanie
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Kontakt s čelnou plochou
Podobne ako DIN ISO 7388-2 JD/JF, avšak s plochým pracovným povrchom
Vyhotovenie Dual Contact so simultánnym kužeľovitým alebo plochým pracovným povrchom
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie