MES CF HSK-A63 Ø32x100
Identifikačné číslo 23000647
- Upínače pre čelnú frézu
- Séria: Upínače pre čelnú frézu
- Variant Cool Flow
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 32 mm
- Závit v upínacom priemere: M16
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínače pre čelnú frézu |
---|---|
Séria | Upínače pre čelnú frézu |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 32 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M16 |
D2 [mm] | 78 |
L4 [mm] | 74 |
L11 [mm] | 24 |
Hmotnosť [kg] | 3.32 |
Variant Cool Flow | áno |
Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou
Obvodové hádzanie
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Vyhotovenie Cool Flow - Optimálny prívod chladiva priamo k reznej hrane nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie