MES CF SK40 Ø27x160
Identifikačné číslo 23000945
- Upínače pre čelnú frézu
- Séria: Upínače pre čelnú frézu
- Variant Cool Flow
- Rozhranie držiaka nástrojov: SK 40
- Upínací priemer: 27 mm
- Závit v upínacom priemere: M12
- Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínače pre čelnú frézu |
---|---|
Séria | Upínače pre čelnú frézu |
Rozhranie držiaka nástrojov | SK 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací priemer D1 | 27 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M12 |
D2 [mm] | 50 |
L4 [mm] | 140.9 |
L11 [mm] | 21 |
Hmotnosť [kg] | 3.84 |
Variant Cool Flow | áno |
Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou
Obvodové hádzanie
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Vyhotovenie Cool Flow - Optimálny prívod chladiva priamo k reznej hrane nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie