MES HSK-A40 Ø22x60
Upínače pre čelnú frézu
Identifikačné číslo 23000618
MES HSK-A40 Ø22x60, Upínačenástrojov
- Upínače pre čelnú frézu
- Séria: Upínače pre čelnú frézu
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 40
- Upínací priemer: 22 mm
- Závit v upínacom priemere: M10
- Vyčnievajúca dĺžka: 60 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Upínače pre čelnú frézu |
---|---|
Séria | Upínače pre čelnú frézu |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 22 mm |
Závit uťahovacej skrutky G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
L4 [mm] | 40 |
L11 [mm] | 19 |
Hmotnosť [kg] | 0.76 |
Verzia
Pre upevnenie fréz s priečnou drážkou
Obvodové hádzanie
≤ 0,006 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane uťahovacej skrutky frézy
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie