WEL S HSK-A63 Ø12x100
Identifikačné číslo 23005000
- WELDON upínače pre stopkové frézy
- Séria: WELDON Slim
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
---|---|
Séria | WELDON Slim |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 29 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100 |
L2 [mm] | 45.5 |
L4 [mm] | 94 |
G | M10x1 |
G1 | M6 |
Hmotnosť [kg] | 1.055 |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB a DIN 1835E/6359HE
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie