WEL S SK40 Ø12x100
Identifikačné číslo 23004020
- WELDON upínače pre stopkové frézy
- Séria: WELDON Slim
- Rozhranie držiaka nástrojov: SK 40
- Upínací priemer: 12 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 100 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
---|---|
Séria | WELDON Slim |
Rozhranie držiaka nástrojov | SK 40 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
Upínací priemer D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 29 |
D6 [mm] | 17 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 100 |
L2 [mm] | 45.5 |
L4 [mm] | 80.9 |
G | M10x1 |
G1 | M6 |
Hmotnosť [kg] | 1.155 |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB a DIN 1835E/6359HE
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie