WEL HSK-A50 Ø8x65
Identifikačné číslo 263511
- WELDON upínače pre stopkové frézy
- Séria: WELDON
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 50
- Upínací priemer: 8 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 65 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
---|---|
Séria | WELDON |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 39 |
G1 | M8 |
Hmotnosť [kg] | 0.58 |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie