WEL HSK-A63 Ø25x160
Identifikačné číslo 263540
- WELDON upínače pre stopkové frézy
- Konštrukčný rad: WELDON
- Rozhranie upínača nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 25 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 160 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
---|---|
Konštrukčný rad | WELDON |
Rozhranie upínača nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 160 mm / 6.3" |
L2 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 134 |
G1 | M18x2 |
Hmotnosť [kg] | 3.53 |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie