WEL JIS-BT50 Ø8x63
Identifikačné číslo 23001297
- WELDON upínače pre stopkové frézy
- Konštrukčný rad: WELDON
- Rozhranie upínača nástrojov: JIS-BT 50
- Upínací priemer: 8 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 63 mm
- Presnosť hádzania: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | WELDON upínače pre stopkové frézy |
---|---|
Konštrukčný rad | WELDON |
Rozhranie upínača nástrojov | JIS-BT 50 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
Upínací priemer D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 28 |
D6 [mm] | 19.5 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] | 63 mm / 2.5" |
L2 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 25 |
G1 | M8 |
Hmotnosť [kg] | 3.83 |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835B/6359HB
Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky WELDON
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie