WHI HSK-A63 Ø25x110
Identifikačné číslo 23001981
- Whistle-Notch upevnenia
- Séria: Whistle-Notch upevnenia
- Rozhranie držiaka nástrojov: HSK-A 63
- Upínací priemer: 25 mm
- Vyčnievajúca dĺžka: 110 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
- Kvalita vyváženia: G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
Technológia | Whistle-Notch upevnenia |
---|---|
Séria | Whistle-Notch upevnenia |
Rozhranie držiaka nástrojov | HSK-A 63 |
Štandardný upínač nástrojov | DIN ISO 12164-1 |
Upínací priemer D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 65 |
D6 [mm] | 44.5 |
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] | 110 |
L2 [mm] | 56.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 84 |
G | M20 |
G1 | M18x2 |
Hmotnosť [kg] | 2.29 |
Verzia
Na upínanie nástrojov s valcovitou stopkou podľa DIN 1835E/6359HE
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm merané od kužeľa po D1
Kvalita vyváženia
G6,3 pri 8 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pre upínaciu skrutku
Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873
Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja
Rozsah dodávky
Vrátane upínacej skrutky a skrutky pre nastavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie