V tejto oblasti spolupracujú biotechnológia, zdravotnícka technika a farmaceutika. Táto multidisciplinárna spolupráca vedie k vývoju nových zdravotníckych technologických produktov, liečebných metód a liečiv. Cieľom je budúcnosť s lepším zdravím a vyššou bezpečnosťou. Priemysel je presvedčený, že je odolný voči budúcnosti a odolný voči kríze. V tejto oblasti nadobúda čoraz väčší význam priemyselná automatizácia. Je to preto, že spoločnosti zaoberajúce sa prírodnými vedami musia splniť najvyššie požiadavky na kvalitu výrobkov, ako aj rastúci rozsah tém – nehovoriac o vysokej efektívnosti a obmedzených nákladoch. Inými slovami, zvyšuje sa potreba stimulovať produktivitu a ziskovosť.
Ako skúsený špecialista na automatizáciu a dodávateľ technológií robotov a výrobných strojov s celosvetovou predajnou sieťou je spoločnosť SCHUNK spoľahlivým partnerom pre výrobcov zariadení a automatizačné spoločnosti, najmä v prírodovedných oblastiach pre zdravotnícke prístroje, zdravotnícke technológie, automatizáciu laboratórií a farmaceutický priemysel. Rodinná spoločnosť SCHUNK pôsobí v týchto priemyselných odvetviach už viac ako 30 rokov. V budúcnosti sa tu budú využívať obzvlášť mechatronické komponenty SCHUNK, pretože môžu byť použité prakticky s akýmkoľvek štandardným laboratórnym vybavením a môžu byť flexibilne prispôsobené príslušným požiadavkám zákazníka.
Prírodovedné portfólio spoločnosti SCHUNK zahŕňa uchopovače, rotačné moduly, lineárne moduly, ako aj komponenty snímačov a príslušenstvo pre roboty. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam s aplikáciou sa spoločnosť SCHUNK už pýši vo svojom štandardnom portfóliu komponentmi s certifikátom ISO pre čisté priestory, komponentmi konfigurovanými s mazivami H1 (certifikát FDA), produktmi ATEX a ochrannými krytmi. Na použitie v zdravotníctve boli optimalizované osvedčené existujúce produkty, ako napríklad vysokovýkonný paralelný uchopovač PGN-plus-P a miniatúrny uchopovač MGP-plus. Okrem štandardných produktov ponúka spoločnosť SCHUNK aj upravené varianty a zákaznícke riešenia šité na mieru podľa konkrétnych požiadaviek. Tím špecialistov realizuje jednotlivé automatizačné aplikácie od plánovania až po certifikáciu v úzkej spolupráci so zákazníkom.
Áno, to sú. Uplatňujú sa prísne legislatívne predpisy, napríklad nové európske nariadenie o zdravotníckych pomôckach, zákon o implementácii právnych predpisov o zdravotníckych pomôckach (MPDG), smernica ATEX pre potenciálne výbušné prostredia a rôzne potrebné certifikácie ISO. Portfólio spoločnosti SCHUNK už čiastočne spĺňa tieto požiadavky v štandardnej verzii.
Aké sú výhody pre výrobcov zariadení, ktorí vyrábajú stroje na výrobu zdravotníckych technologických produktov, keď používajú komponenty SCHUNK?
Spoločnosť SCHUNK má vynikajúce odborné znalosti v oblasti robotiky, automatizácie a manipulácie pri montáži. Naši zákazníci profitujú z tejto expertízy. Veľmi dobre poznáme požiadavky prírodovedných odvetví a vďaka nášmu portfóliu produktov a služieb ponúkame vhodné riešenie pre všetky aplikácie. Naše aplikačné know-how nám pomáha zabezpečiť, aby výrobné procesy v prírodovedných odvetviach prebiehali bezpečne, spoľahlivo, ekonomicky a predovšetkým na najvyššej úrovni kvality.
Z čoho konkrétne pozostáva prírodovedné portfólio spoločnosti SCHUNK?
Moduly SCHUNK sa vyrábajú sa z najkvalitnejšieho materiálu a spĺňajú požiadavky na použitie v čistých priestoroch. Tieto komponenty s certifikáciou ISO pre čisté priestory konfigurované s mazivami H1 – čo znamená, že mazanie sa vykonáva s mazivami potravinárskej kvality, ktoré sú schválené FDA – sú už k dispozícii v našom štandardnom portfóliu. Poskytujeme tiež produkty ATEX a ochranné kryty. Všetky tieto moduly s dlhou životnosťou sa vyznačujú spoľahlivosťou, spoľahlivosťou procesov a nákladovou efektívnosťou, najmä pre výrobu dielov v citlivých výrobných prostrediach.
Spoločnosť SCHUNK je známa ako svetový líder v oblasti upínacích systémov a upínacej techniky pre klasické strojárstvo. Čo preklenuje medzeru medzi tým a zdravotníckymi technológiami?
V prírodovedných segmentoch sa vedecko-medicínske know-how spája so špičkovou technológiou a priemyselným výkonom. Vďaka tomu je partnerstvo medzi spoločnosťou SCHUNK ako špecialistom na automatizáciu a prírodovednými odvetvím ideálne – v skutočnosti príkladné. Technologický pokrok a úspechy v oblasti medicíny idú vždy ruka v ruke. A súčasný posun od analógových k digitálnym technológiám umožňuje nové koncepcie a procesy – nielen pri výrobe samotných zariadení, ale aj v zdravotníckych aplikáciách. Vďaka digitalizácii produktov a procesov rastie význam najmä mechatronických komponentov SCHUNK, pretože čoraz inteligentnejšie prvky ponúkajú nové možnosti individuálnej adaptácie a spätnej väzby.
Môžete uviesť konkrétny príklad?
SCHUNK poskytuje značnú podporu, napríklad so senzorikou v operačných sálach s využitím citlivých robotických systémov. Ďalším príkladom sú asistenčné systémy na rehabilitáciu pacientov. Napríklad po mŕtvici môžu roboty pomáhať pri tréningu ľudského pohybového aparátu. Snímače SCHUNK FTN-AXIA80 v nožných pedáloch tréningového systému tu vykonávajú presné meranie sily a krútiaceho momentu a reagujú na najmenšie vplyvy pacienta. Merajú silu, ktorú pacient používa na šliapanie do pedálov a hlásia výsledky späť do robota, čo umožňuje interaktívne rehabilitačné programy.
Portfólio uchopovacích systémov spoločnosti SCHUNK tu vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam zohráva veľmi dôležitú úlohu. Nastaviteľná uchopovacia sila, jemné uchopenie pomocou mäkkého úchopu a permanentné zachovanie uchopovacej sily predstavujú len niekoľko dôležitých vlastností pri manipulácii s najcitlivejšími časťami. Doživotne bezúdržbové uchopovače, certifikácia ISO pre čisté priestory a mazanie mazivami H1 sú ďalšie parametre, ktoré robia uchopovače SCHUNK nenahraditeľnými pre prírodovedné priemyselné odvetvia. Osvedčili sa už v nespočetných aplikáciách.
Môžete uviesť príklady konkrétnych aplikácií uchopovačov?
Isteže. Jedným z príkladov je automatizovaná výroba acetabulárnych implantátov zo zliatiny titánu. Centrické uchopovače PGN-Plus-P nakladajú do obrábacích strojov rôzne série a veľkosti výrobkov, pričom s nimi manipulujú pomocou systémov pre rýchlu výmenu SWS. To sa vykonáva spôsobom, ktorý je flexibilný a šetrí miesto. Uchopovače SCHUNK tiež zohrávajú úlohu pri výrobe vysoko citlivých balónikových katétrov, ktoré sa vkladajú do tepien v okolí srdca – počas procesu tvarovania držia materiál mimoriadne presne. Okrem certifikácie výrobných strojov ISO pre čisté priestory si táto aplikácia vyžaduje stabilitu voči bočným zaťaženiam súvisiacim s procesom – typická aplikácia pre PGN-plus-64. Naše elektrické moduly ako uchopovač malých komponentov EGP s IO-Link alebo kompaktný otočno-uchopovací modul EGS sa často používajú v laboratóriách a sú pôsobivé z hľadiska času cyklu a flexibilných polôh prstov.
Laboratóriá sú zvyčajne neprístupné pre verejnosť. Umožnite nám trochu nahliadnuť dnu – aké laboratórne a farmaceutické aplikácie zabezpečuje spoločnosť SCHUNK?
Spoločnosť SCHUNK je veľmi aktívna ako expert na automatizáciu v laboratóriách a vo farmaceutickom priemysle a nazbierala množstvo skúseností s aplikáciami. Napríklad pokiaľ ide o mechanickú manipuláciu s mikrobiologickými vzorkami, kde je nevyhnutná presnosť a dynamika. Vo väčšine prípadov musí byť riešenie manipulácie navrhnuté tak, aby ušetrilo miesto, ale tak či onak musí byť vždy absolútne procesne spoľahlivé. Ďalším príkladom je manipulácia s kvapalinami, t.j. dávkovanie a pipetovanie na prípravu analýz vzoriek. Záleží tu na presnom polohovaní a stopercentne spoľahlivej manipulácii. Roboty so systémom výmeny SCHUNK sa používajú aj pri plne automatizovanej príprave liekov do rôznych nádob, napríklad do sklenených liekoviek alebo IV vakov. V závislosti od nádoby a procesnej časti robot používa rôzne uchopovače SCHUNK. To umožňuje, aby sa dosiahla špeciálna príprava liekov špecifických pre pacienta, napríklad liekov, ktoré sa používajú pri chemoterapii. Týmto spôsobom je možné automatizovať aj malé a stredné spracúvané série.
Existujú aplikácie SCHUNK aj pre laboratória v súvislosti s pandémiou COVID-19?
Áno, a veľmi aktuálna aplikácia, aká nebola nikdy predtým takto inštalovaná v laboratóriu. Ide o robotickú bunku, ktorá plne automaticky vyhodnocuje PCR skúmavky a bola vyvinutá špeciálnym výrobcom strojov v južnom Nemecku. Srdcom tohto systému sú dva spolupracujúce šesťramenné roboty s piatimi elektricky ovládanými uchopovačmi malých komponentov typu SCHUNK EGP. Tieto skúmavky na testovanie COVID vyrobené z poddajného plastu musia byť uchopené a držané absolútne spoľahlivo. V tejto aplikácii nemôže za žiadnych okolností nič spadnúť! Spoločnosť SCHUNK vyriešila túto výzvu pomocou EGP 64 s IO-Link a integrovaným softvérom Softgrip, vďaka čomu sú citlivé skúmavky uchopované jemne a spoľahlivo. Absolútna inovácia v laboratórnej technológii! Spoločnosť SCHUNK sa aktívne zapája aj do procesov plnenia injekčných liekoviek, ktoré sú už pomerne známe, pretože sa v nich prepravujú aj tekuté vakcíny.
Súčasné technologické trendy zahŕňajú využívanie prírody ako inšpirácie pre riešenia – napríklad jej pohyby, štruktúry a materiály. Využíva spoločnosť SCHUNK ako vzor aj prírodu?
Áno, príroda nás inšpiruje, najmä pokiaľ ide o uchopovanie a držanie. Takto sme vyvinuli ADHESO, uchopovač, ktorý využíva existujúce príťažlivé sily na molekulárnej úrovni – Van der Waalsove sily. Tento prirodzený funkčný princíp možno pozorovať napríklad u gekonov, ktoré sa veľmi rýchlo pohybujú po širokej škále povrchov, dokonca aj hore nohami bez toho, aby spadli. Priľnavá plocha ADHESO je navrhnutá tak, že akumuluje veľmi veľa malých medzimolekulárnych príťažlivých síl, čo umožňuje uchopovaču zaobchádzať s ľahkými aj ťažkými komponentmi jemne a bez zanechania zvyškov – a to úplne bez akejkoľvek vonkajšej energie! Funkčný princíp otvára mnoho nových oblastí aplikácie v rôznych priemyselných odvetviach, ale je zaujímavý najmä pre hygienicky citlivé prostredia. Keďže ADHESO pracuje bez emisií častíc, nedochádza k abrázii. Preto sú uchopovače ADHESO ideálne pre aplikácie v čistých priestoroch v laboratóriách, zdravotníctve a farmaceutickom priemysle a elektrotechnickom priemysle. Spoločnosť SCHUNK s touto funkčnou a udržateľnou koncepciou uchopovania urobila celkom dobrý dojem a na udeľovaní nemeckej ceny za inovácie German Innovation Award 2021 získala ocenenie za inováciu v kategórii „Machines & Engineering“ (Stroje a technika).