arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
Depanelizačná technika októbra 2023

SAL-1300 oddeľuje dosky plošných spojov pomocou vysokorýchlostnej laserovej technológie

Na veľtrhu Productronica 2023 predstavila spoločnosť SCHUNK Electronic Solutions SAL-1300, prvý laserový depanelizačný stroj z portfólia depanelizačných strojov. Tento kompaktný samostatný stroj s technológiou speedLAS® umožňuje vysokorýchlostnú laserovú depanelizáciu. Laser skracuje procesné doby až o 80 % a zároveň zaisťuje optimálnu kvalitu rezu. Laserová technológia nezávislá od zdroja a možnosť kombinácie laserového obrábania s frézovacou technológiou na jednom stroji prinášajú vysokú mieru flexibility.
Obrázok aplikácie – SAL1300 Technológia speedLAS® umožňuje presné, vysokorýchlostné laserové obrábanie vďaka inovatívnej súhre technológie lineárnej osi SCHUNK a riadenia laserového skenera.

Laser sa v mnohých oblastiach etabloval ako presný, čistý a efektívny nástroj. Spoločnosť SCHUNK využíva tieto výhody v podobe nového laserového depanelizačného stroja SAL-1300. Inovatívna technológia speedLAS® vyvinutá spoločnosťou SCHUNK pre stroj SAL-1300 po prvýkrát umožňuje riadiť laser pomocou špeciálneho skenera tak, aby jeho pohyby mohli prekrývať pohyby osí. Technológia speedLAS® pritom zaručuje, aby bolo svetlo lasera nezávisle od pohybu osi vždy v kolmej polohe vzhľad na obrobok. To zaručuje rovnomerný prívod energie a tým aj presné rezy až po okrajové oblasti. V porovnaní s doterajšími laserovými aplikáciami navyše SAL-1300 poskytuje až o 80 % vyššiu rýchlosť obrábania.

Vhodný laser pre každú aplikáciu

SAL-1300 pracuje nezávisle od laserového zdroja – to znamená, že je možné použiť ľubovoľné vlnové dĺžky. Vďaka tomu je pre každý materiál k dispozícii ten najlepší laserový zdroj. V tejto súvislosti spoločnosť SCHUNK v spolupráci s kooperačným partnerom, spoločnosťou Dr. Bohrer Lasertech GmbH, vsádza na komplexné sprevádzanie procesom. Základom pre výber najlepšieho možného laserového zdroja pre každú požiadavku sú skúsenosti a presná analýza obrábaných materiálov pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu.

Modularita vytvára flexibilitu

Kompaktný stroj SAL-1300 svojou veľkosťou pripomína známe zariadenia zo série SAR. Nič sa nezmenilo ani v osvedčenej koncepcii ovládania. Existujúce držiaky obrobkov z depanelizačných strojov SAR možno naďalej používať aj na stroji SAL-1300. Úplne nové možnosti obrábania sa však otvárajú vďaka možnosti rozšírenia zariadenia o frézovací portál. Vďaka kombinácii laserového obrábania a frézovacej techniky na jednom stroji je napríklad možné obrábať obrobky s pružnými komponentmi bez manuálnych zásahov, rýchlo a s maximálnou presnosťou. Voliteľný frézovací portál je možné dodatočne namontovať.