Meracie prístroje na meranie tlaku, teploty, výšky hladiny, prietoku a sily sú potrebné v širokej škále rôznych priemyselných a nepriemyselných oblastí. Používajú sa tak v strojárstve a automatizačnej technike, ako aj v potravinárskom a farmaceutickom priemysle, medicínskej technike, energetike a chemických a technologických procesoch. V neposlednom rade sú meracie prístroje nainštalované aj v suterénoch mnohých domácností, napríklad na vykurovacích a klimatizačných systémoch. Každý, kto ich v akejkoľvek oblasti používa, si musí byť istý ich bezchybným fungovaním. Tieto prístroje napokon poskytujú presne tie informácie, ktorých dôležitosť pre danú aplikáciu je zásadná. Na výrobu používa spoločnosť WIKA v bavorskom meste Klingenberg am Main výrobné komponenty najvyššej kvality – vrátane komponentov od spoločnosti SCHUNK.
„Vo všetkých našich závodoch už roky tradične používame produkty od spoločnosti SCHUNK, a to tak uchopovače, ako aj upínaciu techniku, vysvetľuje Michael Balles, vedúci oddelenia trieskového obrábania a prefabrikácie v spoločnosti WIKA. „Vyrábame meracie prístroje s maximálnou presnosťou, životnosťou, spoľahlivosťou a kvalitou. Pre splnenie vysokých požiadaviek preto vo výrobe používame špičkové komponenty.“ Do moderného výrobného prostredia v spoločnosť WIKA pribudol v roku 2022 nový obrábací stroj Hermle C400 na obrábanie z piatich strán. "Obrábame veľké a malé diely s mnohými rôznymi geometriami obrobkov," pokračuje Balles vo vysvetľovaní. Nastavenie musíme vykonávať často a rýchlo. Zakaždým záleží na najvyššej kvalite a presnosti opakovania. A prirodzene aj na hospodárnosti a efektivite. Preto sme sa rozhodli pre modulárny systém upínacej techniky od spoločnosti SCHUNK. S ním je náš nový stroj dokonale vybavený. Zvýšila sa jeho flexibilita a výkonnosť,“ uisťuje vedúci oddelenia trieskového obrábania. „Vďaka modulárnemu systému máme presne to, čo potrebujeme.“
Modulárny základ a presné rozhranie k stolu stroja - to je modulárny upínací systém s nulovým bodom VERO-S. Spoločnosť WIKA pomocou neho realizuje univerzálne a presné upínanie najrôznejších geometrií obrobkov. VERO-S garantuje najmä efektívne a rýchle osádzanie. Oddelenie trieskového obrábania vďaka tomu dosahuje plné využitie stroja. Rozsiahly modulárny systém VERO-S umožňuje viac ako 1 000 kombinácií štandardných upínacích prostriedkov pre všeobecné frézovacie aplikácie a ťažké trieskové obrábanie na rôznych strojoch. Upínacia stanica v spoločnosti WIKA obsahuje šesť nehrdzavejúcich a utesnených upínacích modulov s nulovým bodom novej generácie NSE3. Tieto moduly sú vybavené pružinou ovládaným kužeľovým uzáverom, ktorý automaticky zaisťuje rozhranie výmeny modulov ihneď po zdvihnutí upínacieho čapu. To zabraňuje vniknutiu triesok alebo nečistôt do rozhrania a zaisťuje procesnú spoľahlivosť v sekvenciách obrábania, ako aj dlhú životnosť upínacej stanice. Moduly NSE3 sú tvarovo stabilné a dokážu absorbovať vysoké naklápacie momenty a priečne sily. Výsledkom je mimoriadne pevné upnutie bez vibrácií. Pneumatické moduly NSE3 navyše dosahujú vysokú vťahovú silu, ktorá zostáva plne zachovaná aj v prípade poklesu tlaku a zaisťuje optimálne využitie výkonu stroja.
Na upínacej stanici VERO-S sa používajú rôzne upínacie moduly z modulárneho systému. Sú pripravené na akúkoľvek aplikáciu na praktickom nastavovacom vozíku SCHUNK. Robustná zváraná oceľová konštrukcia so štyrmi zásuvkami ponúka dostatok úložného priestoru pre akékoľvek skľučovadlá sústruhu a upínacie bloky. Prefabrikované plastové držiaky upínacích čapov zaisťujú bezpečné uloženie komponentov upínacej techniky. Napríklad na obrábanie malých, zložito tvarovaných konštrukčných dielov z ušľachtilej ocele využíva spoločnosť WIKA upínače malých dielov KSC 80 od spoločnosti SCHUNK. S niekoľkými modulmi namontovanými ako celok môže používateľ vyrobiť viaceré sériové diely na jedno upnutie, vďaka čomu sa zvyšuje výkonnosť. Nástroj má optimálny prístup k obrobku zo všetkých piatich strán.
Ak si to výrobný proces vyžaduje a spoločnosť WIKA potrebuje zrealizovať presné obrábanie zo šiestich strán, tak operátor môže svoj stroj rýchlo prestaviť, napríklad na tenký päťosový upínač KONTEC KSX
–C2. Čas nastavenia v kombinácii s VERO-S trvá len niekoľko sekúnd. Spoločnosť SCHUNK týmto plne zapuzdreným a robustným upínacím blokom stanovila nový míľnik – ponúka ešte väčšiu flexibilitu, ešte kratšie doby osádzania a v každom prípade bezpečné držanie. Rýchla výmena čeľustí sa v prípade KSX-C2 vykonáva bez použitia nástrojov. So základným upínacím zdvihom 130 milimetrov a obojstrannými čeľusťami na zväčšenie upínacieho rozsahu je možné upínač rýchlo prestavať na nové spektrum dielov. K dispozícii sú mnohé rôzne čeľuste s možnosťou rýchlej výmeny. Vďaka aktívnemu sťahovaniu je na päťosovom stroji možné presné obrábanie zo šiestich strán. Z hľadiska rovinnej rovnobežnosti a pravouhlosti sa dosahujú vynikajúce výsledky. Vonkajší obrys KSX-C2, ktorý sa smerom nahor zužuje, umožňuje dobrú prístupnosť so štandardnými nástrojmi. Operátor môže pomocou momentového kľúča plynulo nastavovať upínacie sily, napríklad pre dávkované sily na upínanie citlivých dielov.
Na upínanie okrúhlych, kubických alebo geometricky neforemných obrobkov používa spoločnosť WIKA flexibilný upínací systém ROTA-M flex 2+2. Manuálne skľučovadlo so štyrmi čeľusťami kombinuje funkcie dvojčeľusťových, trojčeľusťových a štvorčeľusťových skľučovadiel sústruhov, ako aj funkcie zverákov na frézovacích/sústružníckych strojoch. Vďaka prepojeným párom čeľustí sú obrobky upínané s centrickou kompenzáciou. Špeciálne tesnenie zabraňuje vnikaniu triesok a chladiacej kvapaliny do skľučovadla. Vďaka tomu zostáva vnútorná mechanika chránená aj pri obrábaní liatych alebo kovaných dielov. Vďaka kompenzačnému mechanizmu môže používateľ bez deformácie upínať aj tenkostenné obrobky, akými sú napríklad citlivé diely puzdier meracích prístrojov WIKA. Spoločnosť SCHUNK ponúka systém ROTA-M flex 2+2 v rôznych konštrukčných veľkostiach. Trvalý prívod maziva cez centrálny zásobník zabezpečuje konštantné upínacie sily. Vďaka tomu boduje manuálne skľučovadlo so štyrmi čeľusťami nielen svojou flexibilitou a rýchlym nastavením, ale aj za spoľahlivosťou procesu. Nezabúda sa ani bezpečnosť prevádzky: Indikačný kolík označuje to, keď sa mechanika skľučovadla nachádza tesne pred koncovou polohou zdvihu, a signalizuje to, keď obrobok nie je správne upnutý.
Súčasťou modulárneho systému upínacej techniky v spoločnosti WIKA je aj manuálne skľučovadlo ROTA-S plus 2.0. Spoločnosť SCHUNK navrhla toto skľučovadlo sústruhu pre najrôznejšie upínacie úlohy ako dvojčeľusťové a trojčeľusťové skľučovadlo určené najmä na upínanie okrúhlych obrobkov. Spoločnosť WIKA ho používa napríklad na sériovú výrobu meracích článkov. Ak je ako pár namontované na upínacom systéme s nulovým bodom VERO-S, tak dochádza k minimalizácii náročnosti osádzania a k zlepšeniu výkonu stroja. Spoločnosť WIKA profituje z efektívnosti obrábania. Vysoký stupeň účinnosti systému s klinovou tyčou a optimalizovaný mazací systém zaručujú procesne spoľahlivé upínanie a trvalo vysoké upínacie sily. Vývojári prišli v prípade skľučovadla ROTA-S plus 2.0 aj s ďalšími konštrukčnými vylepšeniami: veľký otvor skľučovadla, systém rýchlej výmeny čeľustí s jednoduchou obsluhou, vysoká presnosť opakovania výmeny čeľustí, zo všetkých strán kalené a brúsené funkčné diely a vizuálne bezpečnostné prvky pre maximálnu prevádzkovú bezpečnosť.
Pri pohľade do pracovného priestoru stroja C400 je to jasné: spoločnosť WIKA optimálne využíva možnosti modulárneho systému SCHUNK. Popri rôznych upínacích systémoch a skľučovadlách sústruhu na upínanie obrobkov sa totiž používajú aj upínače nástrojov od medzinárodného technologického lídra v oblasti upínacej, uchopovacej a automatizačnej techniky. Napríklad hydraulické expanzné upínacie skľučovadlo TENDO E compact presviedča svojimi kvalitami pri frézovaní, vŕtaní, vystružovaní a závitovaní. Boduje kompaktnou konštrukciou, trvalo vysokými pridržiavacími silami a vysokým prenosom krútiaceho momentu. Presnosť radiálne vystredeného chodu, radiálna tuhosť a tlmenie vibrácií zabraňujú mikro vylomeniam a zabezpečujú presné obrábanie, vďaka čomu spoločnosť WIKA, výrobca meracích prístrojov, dosahuje najlepšie povrchy obrobkov. Aj TENDO E compact boduje rýchlym osádzaním – výmena nástrojov sa vykonáva s mikrometrovou presnosťou, v priebehu niekoľkých sekundách a bez periférnych zariadení.
„Od začiatku sme boli presvedčení o tom, že toto modulárne riešenie od spoločnosti SCHUNK je pre nás to pravé,“ sumarizuje Michael Balles. Mnohé rôzne obrobky, rôzne upínacie systémy, viaceré obrábacie centrá – spoločnosť WIKA získala flexibilitu a môže vyrábať s vysokým stupňom vertikálnej integrácie. „Pre umožnenie rýchleho osádzania je potrebný spoľahlivý a robustný modulárny upínací systém, ktorý možno rýchlo a jednoducho implementovať,“ hovorí Dr. Alexander Nachtwey, vedúci divízie prefabrikácie v spoločnosti WIKA. „Takýto systém nám poskytuje vysokú úroveň procesnej spoľahlivosti pri náročnom obrábaní našich vysoko presných dielov. S rozsiahlym modulárnym systémom SCHUNK môžeme efektívne využívať všetky možnosti a navyše sme vytvorili základ pre budúce robotické nakladanie do strojov.“