V mnohých priemyselných krajinách už trh práce viac nedokáže uspokojiť dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch. Mnohé odvetvia tiež čelia konkurenčnému tlaku, ktorý od nich vyžaduje produktívnejšie výrobné procesy. V oboch prípadoch ide o trendy, pri ktorých sú automatizované procesy čoraz dôležitejšie a ktorým sa spoločnosti budú musieť skôr či neskôr prispôsobiť. Pre rozšírenie možností autonómnych procesov obrábania vyvinul aplikačný špecialista SCHUNK vhodný modul. V prípade nového systému rýchlej výmeny čeľustí BWA možno teraz upínacie čeľuste silových upínacích blokov TANDEM vymieňať manuálne, resp. plne automatizovaným spôsobom pomocou robota. Systém bude v budúcnosti štandardne k dispozícii pre pneumatické a hydraulické silové upínacie bloky s 2 a 3 čeľusťami v konštrukčných veľkostiach 100, 140, 160 a 250.
Krátke reakčné doby pri meniacich sa výrobných dávkach
Rýchlo vymeniteľné čeľuste, ktoré sú súčasťou upínacích prostriedkov, možno automatizovane vymeniť v priebehu niekoľkých sekúnd bez použitia akýchkoľvek nástrojov. Ako skúsený dodávateľ kompletných riešení ponúka spoločnosť SCHUNK na tento účel aj vhodný pneumatický paralelný uchopovač PGN-plus-P na automatické osádzanie. Prsty tohto uchopovača sú vybavené špeciálnymi uchytávacími prvkami. To umožňuje automatizované odistenie, uchytenie a opätovné vloženie vrchných čeľustí s tvarovým stykom. Aplikáciu tak možno kedykoľvek flexibilne prispôsobiť novým upínacím úlohám. Systém rýchlej výmeny čeľustí TANDEM BWA ponúka aj pri manuálnom spôsobe päťkrát rýchlejšiu výmenu v porovnaní s bežnou výmenou čeľustí.
Štandardne integrované monitorovanie
Z hľadiska automatizácie sú priekopnícke najmä možnosti monitorovania, ktoré sú štandardne integrované v upínacích prostriedkoch. Popri patentovanom monitorovaní pomocou dynamického tlaku pre polohy základných čeľustí „otvorené“ a „zatvorené“ je už integrované aj monitorovanie prenosu stlačeného vzduchu do upínacej čeľuste. To zákazníkovi umožňuje kontrolu prítomnosti obrobku alebo čistenie upínacích plôch.
Všetky silové upínacie bloky TANDEM majú pritom jednu vec spoločnú: Ponúkajú konštantne vysoké upínacie sily pri kompaktnej konštrukcii a optimálnej prístupnosti pri obrábaní z 5 strán, a to aj vo veľmi stiesnených priestoroch. Vďaka maximálnej flexibilite a krátkym reakčným dobám sa zvyšuje konkurencieschopnosť vo všetkých odvetviach. Pre automatizovaný priebeh procesu sú popri silovom upínacom bloku a upínacích čeľustiach nevyhnutné aj manipulačné komponenty na robote. Spoločnosť SCHUNK ponúka so svojím rozsiahlym portfóliom pozostávajúcim z komponentov upínacej techniky, uchopovacej techniky a automatizácie aplikačné riešenia z jedného zdroja, ktoré sú navzájom dokonale zladené.