ROTA FSW
Systém rýchlej výmeny skľučovadla
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Patentovaná rýchla výmena skľučovadla pre razantnú výmenu silových upínacích skľučovadiel s konštrukčnou veľkosťou max. 630 mm v priebehu menej ako troch minút.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Systém rýchlej výmeny skľučovadla
Minimalizácia dôb nastavenia a nákladov - Pohyb len pomocou skrutky
Jednoduchá a používateľsky prístupná obsluha - Umiestnenie pomocou flexibilného kužeľa
Veľmi jednoduché spájanie pri presnosti obvodového hádzania < 0,01 mm - Patentovaný pohon
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Nízka výška
Zväčšuje pracovný priestor vášho stroja - Flexibilný adaptér s veľkým prechodným otvorom
Umožňuje obrábanie veľkých priemerov surových materiálov - Zobrazenie stavu upnutia
Maximálna prevádzková bezpečnosť - Vhodné na vonkajšie a vnútorné upínanie
Na univerzálne a flexibilné použitie - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Vysoká presnosť obvodového hádzania a opakovateľná presnosť.
Možnosti a špeciálne informácie
- Všestranné používanie a ľahká manipulácia so súčasťami
Systém rýchlej výmeny skľučovadla SCHUNK možno namontovať takmer na každý sústruh. Je vhodný pre manuálne aj silové skľučovadlá. Ich sila pohonu a maximálna rýchlosť otáčania zostane plne zachovaná. Nízka výška znamená, že priestorové obmedzenia sa minimalizujú. - Vďaka veľkým priechodným otvorom sa skľučovadlo SCHUNK ROTA FSW dá použiť aj v moderných sústružníckych centrách. Osadené upínacie zariadenia možno pomerne jednoducho adaptovať na systém a následne pokračovať v ich používaní.