ROTA-ML flex 2+2 1200 M2
Flexibilné 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo
Identifikačné číslo 1446777
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2024-04-30
- Nahradené: 1573347
- 4-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo so zníženou hmotnosťou
- Centrická kompenzácia protiľahlých čeľustí
- Konzolová platňa: Hviezdicová drážka 22,5°
- Rozhranie čeľuste: Modul 2
- Zdvih na čeľusť: 17.8 mm
- Kompenzačný zdvih na jednu čeľusť: 10 mm
- Max. upínacia sila: 180 kN
- Max. krútiaci moment: 250 Nm
- Max. počet otáčok: 600 1/min
- Hmotnosť: 620 kg
- Pri použití 2-čeľusťového upínania je na zablokovanie páru čeľustí navyše potrebný zaisťovací kryt.
Technické údaje
Zúbkovanie | Modul 2 |
---|---|
Max. počet otáčok [1/min] | 600 |
Max. upínacia sila [kN] | 180 |
Max. krútiaci moment [Nm] | 250 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 17.8 |
Kompenzačný zdvih/čeľusť [mm] | 10 |
Hmotnosť [kg] | 620 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%