ROTA NCE
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Mimoriadne ľahké 3-čeľusťové silové skľučovadlá s inovatívnou konštrukciou pre mimoriadnu úsporu potenciálu dynamických procesov. Skľučovadlo je vhodné na použitie v strojoch s valcami s krátkym zdvihom.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Energetická účinnosť vďaka mimoriadne nízkemu momentu zotrvačnosti
Kratšie časy cyklov a znížené energetické náklady - Rozmery pripojenia sú 100 % kompatibilné so silovými skľučovadlami Kitagawa radu BB200 (až do veľkosti 260)
Výmenu existujúcich skľučovadiel Kitagawa je možné vykonať v krátkom čase - Presné silové skľučovadlo s klinovým hákom pre splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému klinového háku
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Modulárny systém centrálneho puzdra
Optimálne prispôsobenie novým upínacím úlohám vďaka vymeniteľným centrálnym puzdrám - Základné čeľuste štandardne s jemným zúbkovaním 1,5 mm x 60° a 1/16" x 90°
Vysoká flexibilita v rozsahu horných čeľustí - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Robustné skľučovadlo s nízkou hmotnosťou a momentom zotrvačnosti zníženým až o 40% pri najvyššej pevnosti
SCHUNK ROTA NCE kombinuje ľahkú konštrukciu, maximálnu zaťažiteľnosť a výnimočný dizajn. Geometria tohto skľučovadla bola tak prispôsobená toku sily, že aj napriek ľahkej konštrukcii je zaručená maximálna tuhosť. V porovnaní s bežnými skľučovadlami je zotrvačnosť hmotnosti v závislosti od konštrukčnej veľkosti nižšia až o 40 %. - SCHUNK ROTA NCE poskytuje ideálne podmienky pre vysokú procesnú dynamiku a produktivitu pri minimálnej spotrebe energie. Výrazné úspory ponúkajú sľubujú skľučovadlá najmä pri linkovej výrobe, spotrebe energie a časovej účinnosti cyklu. Sú tiež vhodné pre certifikáciu správy energie DIN EN ISO 50001.