ROTA NCE 315-106 A6-SV60°
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s prechodným otvorom
Identifikačné číslo 808045
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Štandardné silové upínacie skľučovadlo s priechodným otvorom
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- Silové upínacie skľučovadlo so zníženou hmotnosťou
- Priechodný otvor: 106 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhranie čeľuste: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- Zdvih na čeľusť: 5.8 mm
- Zdvih piesta: 25 mm
- Max. upínacia sila: 155 kN
- Max. ovládacia sila: 58 kN
- Max. počet otáčok: 3500 1/min
- Hmotnosť: 43 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 |
Zúbkovanie | 1.5 mm x 60° |
Max. počet otáčok [1/min] | 3500.0 |
Max. upínacia sila [kN] | 155.0 |
Max. ovládacia sila [kN] | 58.0 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 5.8 |
Zdvih piesta (H) [mm] | 25.0 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.48 |
Hmotnosť [kg] | 43.0 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%
Rozsah dodávky
Skľučovadlo, matice do T-drážok so skrutkami, upevňovacie skrutky skľučovadla, montážny kľúč pre otočný závitový krúžok, ťažné puzdro, skrutka s okom a návod na prevádzku