ROTA NCS 3
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Hermeticky uzavreté skľučovadlo s 3 čeľusťami s aktívnou funkciou zasunutia čeľustí.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné silové upínacie skľučovadlo s pákou na splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému páky
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Hermeticky uzavreté
Optimálna ochrana proti chladiacej kvapaline a trieskam - Trvalo plnené olejom (Permanentne mazané)
Takmer bezúdržbové s konštantnou upínacou silou - Aktívne zasunutie čeľustí
Bez zdvíhania obrobku z čelnej plochy skľučovadla, najvyššie požiadavky v oblasti rovnobežnosti čelných plôch - Prechod média (chladiaca kvapalina alebo vzduch) ako štandardná možnosť integrovaná do tela skľučovadla
Flexibilita v závislosti od aplikácie - S integrovanou kompenzáciou odstredivej sily
Vďaka tomu sú možné vysoké rýchlosti obrábania - Jednoduchá výmena základných čeľustí
Vhodné na vonkajšie a vnútorné upínanie - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Hermeticky utesnené 3-čeľusťové silové upínacie skľučovadlo pre veľkosériovú výrobu
ROTA NCS je hermeticky uzavreté silové skľučovadlo s aktívnym zasunutím čeľustí. Toto skľučovadlo je vhodné na použitie pri vonkajšom a vnútornom upínaní. Veľkosť skľučovadla sa musí zvoliť podľa zodpovedajúcej veľkosti obrobku. Skľučovadlo ROTA NCS slúži na centrálne upínanie. - Skľučovadlo ROTA NCS je takmer bezúdržbové, je optimalizované na použitie pri horizontálnych aj vertikálnych aplikáciách v hromadnej výrobe.