ROTA NCS 6
6-čeľusťové elektrické skľučovadlo bez prechodného otvoru
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Hermeticky uzavreté skľučovadlo s 6 čeľusťami s aktívnou funkciou zasunutia čeľustí.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Presné silové upínacie skľučovadlo s pákou na splnenie najvyšších požiadaviek na kvalitu
Umožňuje vynikajúce procesy obrábania - Vysoká účinnosť systému páky
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Hermeticky uzavreté
Optimálna ochrana proti chladiacej kvapaline a trieskam - Trvalo plnené olejom (Permanentne mazané)
Takmer bezúdržbové s konštantnou upínacou silou - Aktívne zasunutie čeľustí
Bez zdvíhania obrobku z čelnej plochy skľučovadla, najvyššie požiadavky v oblasti rovnobežnosti čelných plôch - Prechod média (chladiaca kvapalina alebo vzduch) ako štandardná možnosť integrovaná do tela skľučovadla
Flexibilita v závislosti od aplikácie - S integrovanou kompenzáciou odstredivej sily
Vďaka tomu sú možné vysoké rýchlosti obrábania - Jednoduchá výmena základných čeľustí
Vhodné na vonkajšie a vnútorné upínanie - Upnutie tenkostenných obrobkov citlivé na deformáciu
Vysoký stupeň zaoblenosti obrobkov - Veľmi presné upnutie nekruhových komponentov
Ideálne na odliatky - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Zaručujú dlhú životnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Hermeticky utesnené 6-čeľusťové kompenzačné skľučovadlo pre veľkosériovú výrobu
ROTA NCS je hermeticky uzavreté silové skľučovadlo s aktívnym zasunutím čeľustí. Toto skľučovadlo je vhodné na použitie pri vonkajšom a vnútornom upínaní. Veľkosť skľučovadla sa musí zvoliť podľa zodpovedajúcej veľkosti obrobku. Skľučovadlo ROTA NCS slúži na centrálne upínanie. - Pri 6-čeľusťovom skľučovadle je výkyvný mechanizmus integrovaný. Tým sa zabezpečí vycentrovanie obrobku medzi šiestimi kontaktnými bodmi, ktoré je možné nastaviť vo dvojiciach. Aj predobrobené časti je možné vycentrovať bez toho, aby došlo k skresleniu tvaru obrobku.
- Skľučovadlo ROTA NCS je takmer bezúdržbové, je optimalizované na použitie pri horizontálnych aj vertikálnych aplikáciách v hromadnej výrobe.