ROTA NCX
3-čeľusťové elektrické skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľuste pre valec s krátkym zdvihom
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
3-čeľusťové silové skľučovadlo so systémom rýchlej výmeny čeľuste pre malé dávky a čo najjednoduchšiu výmenu existujúcich skľučovadiel s jemným zúbkovaním. 100 % kompatibilné so silovým skľučovadlom Kitagawa radu BB200.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Pohodlný systém rýchlej výmeny čeľustí
Minimalizácia dôb nastavenia a nákladov - Veľký priechodný otvor
Obrábanie všetkých štandardných priemerov rúr - Vysoká účinnosť systému klin-tyč
Procesne spoľahlivé upnutie vďaka vysokým upínacím silám - Vysoká opakovateľnosť rýchlej výmeny čeľustí
Žiadne opätovné opracovanie už obrobených čeľustí - Optimalizovaný systém mazania
Zaručenie trvalo vysokých upínacích síl - Rozhranie je 100 % kompatibilné so silovými skľučovadlami Kitagawa radu BB200
Výmenu existujúcich skľučovadiel Kitagawa je možné vykonať v krátkom čase - Prázdna ťažná matica, ktorá sa dá demontovať a odobrať, je integrovaná do skľučovadla
Sústruženie závitov ťažnej rúrky alebo výmena už osústruženého stredového puzdra - Všetky funkčné časti sú brúsené a kalené
Vysoká presnosť obvodového hádzania a opakovania výmeny čeľustí.
Možnosti a špeciálne informácie
- Rýchlo-výmenné skľučovadlo pre sústruhy s valcom s krátkym zdvihom
Po doterajších úspechoch silových skľučovadiel SCHUNK s klinovou tyčou prenáša teraz spoločnosť SCHUNK princíp rýchlej výmeny čeľustí aj do CNC sústruhov s valcom s krátkym zdvihom. Tieto skľučovadlá sa používajú špeciálne na sústruhoch pochádzajúcich z ázijského regiónu. Vďaka integrovanému systému pre rýchlu výmenu čeľustí vyniká skľučovadlo ROTA NCX práve pri optimalizácii výrobných procesov a pôsobí ako atraktívne turbo pre výrobu. - Vďaka systému rýchlej výmeny už nie je potrebné opakované sústruženie čeľustí. Pre zvýšenie bezpečnosti ovládania je systém vybavený kontrolou prítomnosti čeľuste. Kľúč možno zo skľučovadla vytiahnuť až vtedy, keď sú základné čeľuste správne zaistené v klinovej tyči.