ROTA THW vario 215-62 A6-GBK
Riešenie klieštiny alebo frézy
Identifikačné číslo 800623
Tento produkt je v procese ukončenia výroby a bude k dispozícii už len obmedzenú dobu.
Štandardné silové upínacie skľučovadlá so systémom na rýchlu výmenu čeľustí
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-12-31
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Pripravené pre upínací tŕň alebo klieštinový držiak
- Priechodný otvor: 62 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-1 Nr. 6
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 7.4 mm
- Rozstup zubov : 4.712 mm
- Zdvih piesta: 25 mm
- Max. upínacia sila: 82 kN
- Max. ovládacia sila: 46 kN
- Max. ot/min: 5400 1/min
- Hmotnosť: 27.5 kg
Technické údaje
Typ vretena | ISO 702-1 |
---|---|
Veľkosť vretena | Nr. 6 |
Zúbkovanie | Priame zúbkovanie |
Max. ot/min [1/min] | 5400 |
Max. upínacia sila [kN] | 82 |
Max. ovládacia sila [kN] | 46 |
Zdvih/čeľusť [mm] | 7.4 |
Rozstup zubov [mm] | 4.712 |
Piestový zdvih (H) [mm] | 25 |
Moment zotrvačnosti [kgm²] | 0.18 |
Hmotnosť [kg] | 27.5 |
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
Diagram otáčok za minútu pre upínaciu silu
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- yellow
-
GST 201
- green
-
Požadovaná minimálna upínacia sila Fspmin 33%