SVAGG-63-L Basic
Vákuové jednotky
Identifikačné číslo 425053
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Štandardná vákuová upínacia technika
Informácie o ukončení výroby:
Informácie o ukončení výroby:
- Dátum ukončenia predaja: 2023-06-30
- Nahradené: 1563469
- Vákuová jednotka
- Max. upínací povrch: 20000 cm²
- Rozmery: 1024 x 435 x 965 mm
- Priemer prípojky: 25 mm
- Max. vákuum: -980 mbar
- Max. sací výkon: 63 m³/h
- Objem zásobníka: 80 l
- Hlučnosť: 65 dB(A)
- Nominálna sila: 1.5 kW
- Hmotnosť: 100 kg
Technické údaje
Dĺžka [mm] | 1024 |
---|---|
Šírka [mm] | 435 |
Výška [mm] | 965 |
Priemer prípojky [mm] | 25 |
Max. vákuum [mbar] | -980 |
Max. upínací povrch [cm²] | 20000 |
Max. sací výkon [m³/h] | 63 |
Objem zásobníka [l] | 80 |
Hlučnosť [dB(A)] | 65 |
Nominálna sila [kW] | 1.5 |
Frekvencia [Hz] | 50 |
Trieda ochrany IP | 54 |
Hmotnosť [kg] | 100 |
Všeobecné poznámky o sérii
Dôležité poznámky o konštrukcii systému
Celý systém pozostáva z matricovej platne a vákuového agregátu. Vákuový agregát SCHUNK obsahuje okrem zapínania/vypínania vákua a monitorovania výšky hladiny aj monitorovanie systému prostredníctvom integrovaného vákuového spínača, ktorý možno prostredníctvom rozhrania zosynchronizovať s miestnym riadením stroja. V prípade úbytku upínacej sily sa proces obrábania môže prerušiť automaticky.