Upínacie stanice "Turn" s NSE plus
Upínacie stanice
Výroba tohto produktu bola ukončená a už viac nie je dostupný.
Alternatívne produkty:
Upínacie stanice s modulmi VERO-S NSE plus, špeciálne vyvinuté pre frézovacie/sústružnícke centrá, tvoria základ pre extrémne rýchle procesy nastavenia upínacích zariadení.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Prevádzkový tlak 6 barov je dostatočný
Prídavné zosilňovače tlaku nie sú potrebné - Umiestnenie pomocou flexibilného kužeľa
Veľmi jednoduché spájanie pri presnosti obvodového hádzania < 0,01 mm - Konštantná vťahová sila aj pri vysokých rýchlostiach
Spoľahlivé upínanie s maximálnou pevnosťou - Patentovaný systém s dvojitým zdvihom pre maximálne vťahové sily
Z toho dôvodu extrémne tuhé upnutie bez vibrácií - Samosvorné zaisťovanie s tvarovým stykom
Plná vťahová sila je zachovaná aj pri poklese tlaku - Moduly sú nehrdzavejúce a kompletne utesnené
Dlhá životnosť a maximálna procesná spoľahlivosť - Štandardne integrované turbo
Zvýšenie vťahovej sily až o 300% pre optimálne využitie výkonu stroja a vysokú efektivitu - Vizuálne bezpečnostné zariadenie
Maximálna prevádzková bezpečnosť
Možnosti a špeciálne informácie
- Vhodné na použitie so všetkými štandardnými frézovacími/sústružníckymi centrami
VERO-S NSL turn – odbornosť spoločnosti SCHUNK v oblasti technológie skľučovadiel a stacionárnej upínacej techniky skombinovaná v novej upínacej stanici. Zabijak nastavovacích časov pre frézovacie/sústružnícke centrá zaručuje vďaka vysokým vťahovým silám modulov extrémne pevné a bezpečné upínanie zariadenia. Vizuálne monitorovanie poskytuje informácie o aktuálnom stave upnutia (turbo funkcia). - Inteligentne navrhnuté hadicové spojenia medzi modulmi zaručujú dostatok priestoru pre otvory v základovej doske. Upínaciu stanicu tak možno použiť so všetkými štandardnými typmi strojov. Vďaka veľmi jednoduchej charakteristike spájania a vynikajúcej presnosti opakovania zaručuje VERO-S NSL turn enormné zvýšenie produktivity vo frézovacích/sústružníckych centrách.