CELSIO SVL-20 Ø6x160
Teplom zmršťujúce predĺženia
Identifikačné číslo 208970
CELSIO SVL-20 Ø6x160, Teplom zmršťujúce predĺženia
- CELSIO SVL
- Bez nastavenia skrutky
- Upínací priemer: 6 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 20 mm
- Celková dĺžka: 160 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Min. krútiaci moment: 20 Nm
Technické údaje
Technológia | Teplom zmršťujúce predĺženia |
---|---|
Séria | CELSIO SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-20 |
Upínací priemer D1 | 6 mm |
D5 | 20 mm |
D6 [mm] | 14 |
Celková dĺžka L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 22 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 20 |
Hmotnosť [kg] | 0.35 |
Verzia
Predĺženie tepelného upínača bez nastavovacej skrutky
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Skrutka pre nastavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie