CELSIO SVL-25 Ø14x160
Teplom zmršťujúce predĺženia
Identifikačné číslo 210128
CELSIO SVL-25 Ø14x160, Teplom zmršťujúce predĺženia
- CELSIO SVL
- So skrutkou pre nastavenie dĺžky
- Upínací priemer: 14 mm
- Upínací priemer na strane stroja: 25 mm
- Celková dĺžka: 160 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
- Min. krútiaci moment: 180 Nm
Technické údaje
Technológia | Teplom zmršťujúce predĺženia |
---|---|
Séria | CELSIO SVL |
Rozhranie držiaka nástrojov | SVL-20 |
Upínací priemer D1 | 14 mm |
D5 | 25 mm |
D6 [mm] | 20 |
Celková dĺžka L [mm] | 160 |
L2 [mm] | 47 |
L3 [mm] | 10 |
G | M10x1 |
Min. krútiaci moment [Nm] | 180 |
Hmotnosť [kg] | 0.45 |
Verzia
Predĺženie tepelného upínača s nastavovacou skrutkou
Obvodové hádzanie
≤ 0,003 mm meraná v upínacom otvore (v súlade s DIN 69882-8)
Skrutka pre nastavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky
Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie