ER Mini SVL
Predĺženia klieštiny ER
Použitie ER mini SVL (SVL = predĺženie upnutia) umožňuje nákladovo efektívne, jednoduché a čisto mechanické upínanie štandardných nástrojov na trieskové obrábanie.
Vďaka štíhlemu a optimalizovanému obrysu ponúka riešenie pre individuálne a ťažko prístupné prípady obrábania.
Rozšírenie možno navyše skombinovať s takmer všetkými upínacimi skľučovadlami SCHUNK.
Vďaka štíhlemu a optimalizovanému obrysu ponúka riešenie pre individuálne a ťažko prístupné prípady obrábania.
Rozšírenie možno navyše skombinovať s takmer všetkými upínacimi skľučovadlami SCHUNK.
Popis
Výhody – Vaše benefity
- Jednoduché a manuálne upínanie obrobkov, čisto mechanické, nákladovo efektívne
Bez nutnosti kúpy drahých zariadení, žiadne výdavky na energie - Ideálne pre malé upínacie priemery, dostupné v troch veľkostiach ER
Vo väčšine prípadov nie je potrebný žiadny špeciálny nástroj. - Univerzálne použitie
Vhodné pre upínače TENDO, TRIBOS-R, TRIBOS-S, SINO-R, CELSIO a WELDON a pre klieštinové upínače ER - Bežné dostupné typy stopiek možno upínať v súlade s normou DIN ISO 15488-B
Typ stopky v súlade s DIN 1835-1 tvar A a DIN 6535 tvar HA, typ stopky v súlade s DIN 1835-1 tvar B a DIN 6535 tvar HB (Ø do 20 mm), typ stopky v súlade s DIN 1835-1 tvar B a DIN 6535 tvar HB (Ø od 25 mm), typ stopky v súlade s DIN 1835-1 tvar E a DIN 6535 tvar HE