Dátový nosič
Dátový nosič
Dátový nosič možno zabudovať pri všetkých upínačoch SCHUNK s uchytením SK, BT, HSK a SCHUNK CAPTO. Slúži na zaznamenávanie údajov a na jednoznačné priraďovanie držiakov nástrojov v systéme na identifikáciu upínačov nástrojov.
Energia a údaje, ktoré kódový nosič potrebuje, sú indukčné prepojené zo zapisovacej/čítacej hlavy. Bezpečnosť prenosu dát je zaručená kontrolou hodnovernosti.
Energia a údaje, ktoré kódový nosič potrebuje, sú indukčné prepojené zo zapisovacej/čítacej hlavy. Bezpečnosť prenosu dát je zaručená kontrolou hodnovernosti.
Funkcia
Podrobné obrázky
Princíp fungovania
Princíp fungovania
Počet čítacích cyklov dátových nosičov je neobmedzený. Maximálna vzdialenosť čítania/zapisovania je 2,5 mm. Maximálny počet programovacích cyklov pri maximálnej teplote prostredia 70°C je 500 000. Maximálny počet programovacích cyklov pri maximálnej teplote prostredia 30 °C je 1 000 000.
Pre tento účel možno použiť nasledujúce čítacie/zapisovacie hlavy: BIS-C 300/302/305/306/325.