TENDO SPW Ø16
Diel na kontrolu upínacej sily
Identifikačné číslo 200025
TENDO SPW Ø16, Diel na kontrolu upínacej sily
- Priemer: 16 mm
- Dĺžka L1: 70 mm
Technické údaje
D1 | 16 mm |
---|---|
L1 [mm] | 70 |
Hmotnosť [kg] | 0.119 |
Na vyžiadanie môžete získať hriadeľ na skúšanie upínacej sily pre TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 a TENDO WZS