TENDO SPW Ø3/4"
Diel na kontrolu upínacej sily
Identifikačné číslo 9646214
TENDO SPW Ø3/4", Diel na kontrolu upínacej sily
- Priemer: 3/4"
- Dĺžka L1: 70 mm
Technické údaje
D1 | 3/4" |
---|---|
L1 [mm] | 70 |
Hmotnosť [kg] | 0.161 |
Na vyžiadanie môžete získať hriadeľ na skúšanie upínacej sily pre TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 a TENDO WZS