TENDO SPW Ø3/8"
Diel na kontrolu upínacej sily
Identifikačné číslo 9646211
TENDO SPW Ø3/8", Diel na kontrolu upínacej sily
- Priemer: 3/8"
- Dĺžka L1: 60 mm
Technické údaje
D1 | 3/8" |
---|---|
L1 [mm] | 60 |
Hmotnosť [kg] | 0.035 |
Na vyžiadanie môžete získať hriadeľ na skúšanie upínacej sily pre TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 a TENDO WZS