TENDO SPW Ø32
Diel na kontrolu upínacej sily
Identifikačné číslo 200029
TENDO SPW Ø32, Diel na kontrolu upínacej sily
- Priemer: 32 mm
- Dĺžka L1: 80 mm
Technické údaje
D1 | 32 mm |
---|---|
L1 [mm] | 80 |
Hmotnosť [kg] | 0.23 |
Na vyžiadanie môžete získať hriadeľ na skúšanie upínacej sily pre TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 a TENDO WZS