TENDO SPW Ø5/8"
Diel na kontrolu upínacej sily
Identifikačné číslo 9646213
TENDO SPW Ø5/8", Diel na kontrolu upínacej sily
- Priemer: 5/8"
- Dĺžka L1: 68 mm
Technické údaje
D1 | 5/8" |
---|---|
L1 [mm] | 68 |
Hmotnosť [kg] | 0.107 |
Na vyžiadanie môžete získať hriadeľ na skúšanie upínacej sily pre TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 a TENDO WZS