TENDO SPW Ø8
Diel na kontrolu upínacej sily
Identifikačné číslo 200021
TENDO SPW Ø8, Diel na kontrolu upínacej sily
- Priemer: 8 mm
- Dĺžka L1: 50 mm
Technické údaje
D1 | 8 mm |
---|---|
L1 [mm] | 50 |
Hmotnosť [kg] | 0.034 |
Na vyžiadanie môžete získať hriadeľ na skúšanie upínacej sily pre TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F63, TENDO P HSK-F63 a TENDO WZS