CC ER 11 Ø0.5-1
Klieštiny ER
Identifikačné číslo 280100
CC ER 11 Ø0.5-1, Klieštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pre upínací priemer: Ø0.5 - 1
- Priemer: 1 mm
- Dĺžka L1: 18 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 11 |
Pre upínací priemer | Ø0.5 - 1 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 0.034 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B