CC ER 11 Ø1/4"
Klieštiny ER
Identifikačné číslo 1403944
CC ER 11 Ø1/4", Klieštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pre upínací priemer: Ø1/4"
- Priemer: 1/4"
- Dĺžka L1: 18 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 11 |
Pre upínací priemer | Ø1/4" |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 0.006 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B