CC ER 11 Ø3-3.5
Klieštiny ER
Identifikačné číslo 280105
CC ER 11 Ø3-3.5, Klieštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pre upínací priemer: Ø3 - 3.5
- Priemer: 3.5 mm
- Dĺžka L1: 18 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 11 |
Pre upínací priemer | Ø3 - 3.5 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 0.034 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B