CC ER 11 Ø4-4.5
Klieštiny ER
Identifikačné číslo 280107
CC ER 11 Ø4-4.5, Klieštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pre upínací priemer: Ø4 - 4.5
- Priemer: 4.5 mm
- Dĺžka L1: 18 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 11 |
Pre upínací priemer | Ø4 - 4.5 |
D2 [mm] | 11 |
D3 [mm] | 11.5 |
L1 [mm] | 18 |
Hmotnosť [kg] | 0.034 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B