arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
CC ER 11 Ø5-5.5 Podobne ako na obrázku

CC ER 11 Ø5-5.5

Klieštiny ER

Identifikačné číslo 280109

CC ER 11 Ø5-5.5, Klieštiny ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pre upínací priemer: Ø5 - 5.5
  • Priemer: 5.5 mm
  • Dĺžka L1: 18 mm
  • Obvodové hádzanie: ≤ 0,005  mm
DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
Pre ER 11
Pre upínací priemer Ø5 - 5.5
D2 [mm] 11
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18
Hmotnosť [kg] 0.034
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B