CC ER 16 Ø13/32"
Klieštiny ER
Identifikačné číslo 1403956
CC ER 16 Ø13/32", Klieštiny ER
- DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
- Pre upínací priemer: Ø13/32"
- Priemer: 13/32"
- Dĺžka L1: 27.5 mm
- Obvodové hádzanie: ≤ 0,005 mm
Technické údaje
DIN ISO 15488-B (ER/ESX) | |
Pre | ER 16 |
Pre upínací priemer | Ø13/32" |
D2 [mm] | 16 |
D3 [mm] | 17 |
L1 [mm] | 27.5 |
Hmotnosť [kg] | 0.017 |
Norma pre klieštiny ER DIN ISO 15488-B