KMRS HSK 100
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 9799155
KMRS HSK 100, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: HSK 100
- Priemer: 16 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 100 |
---|---|
D1 [mm] | 16 |
D2 [mm] | 22 |
L1 [mm] | 141 |
Hmotnosť [kg] | 0.167 |