KMRS HSK 25
Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
Identifikačné číslo 9799149
KMRS HSK 25, Kľúč pre rúrku chladiacej kvapaliny
- Pre rozhranie: HSK 25
- Priemer: 5 mm
Technické údaje
Pre rozhranie | HSK 25 |
---|---|
D1 [mm] | 5 |
D2 [mm] | 7 |
L1 [mm] | 105 |
Hmotnosť [kg] | 0.15 |